AZ 17-02ZI-ST B1
Codice prodotto:101144078

Descrizione prodotto
- connettore ad innesto M12 x 1, 4 poli
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
- forma piccola
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Otturatore di fessura compreso nella fornitura
- 8 piani azionamento
Effettuare il login per vedere i prezzi