AZ 17-11ZI B5
Codice prodotto:101122853

Descrizione prodotto
- pressacavo M16
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- forma piccola
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Otturatore di fessura compreso nella fornitura
- 8 piani azionamento
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 17-11ZI B5
Codice articolo (codice d'ordine)101122853
EAN (European Article Number)4030661049724
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusIFA
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119alto
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo100g
Dati generali - Caratteristiche
Numero direzioni di azionamento2
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Numero di connessione cavo1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
OsservazioniDurata del servizio elettrico su richiesta.
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di ritenuta5N
corsa d'apertura obbligata11mm
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima17N
Velocità di azionamento, massima2m/s
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio2x M4
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,7Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima1Nm
OsservazioniTorx T10
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioM16 x 1.5
Tipo di collegamentotecnica di taglio a blocco
Diametro cavo ammissibile, minimo4mm
Diametro cavo ammissibile, massimo8mm
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo1 mm²
Tipo di cavo consentitoFlessibile
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore30mm
altezza del sensore85mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione lenta, contatto NC ad apertura obbligata
Frequenza di commutazione massima2.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Fornitura
FornituraSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Osservazioni
Nota (generale)L'azionatore non è disponibile separatamente.La tecnica di morsetti a taglio facilita il collegamento di cavi flessibili senza l'impiego di capocorda.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.09.2026, 05:17