AZ 17-11ZRK-1637/2243-1 5,0M
Archivio
Codice prodotto:101181251

Descrizione prodotto
- Contatti d'argento massiccio dorati
- uscita cavo sul retro
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- forma piccola
- Codifica universale
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- 8 piani azionamento