AZ 17-11ZRK-ST-2493
Codice prodotto:101188690

Descrizione prodotto
- connettore ad innesto M12 x 1, 4 poli
- 30 mm x 78,5 mm x 30mm
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- forma piccola
- Codifica universale
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- 8 piani azionamento
Effettuare il login per vedere i prezzi