AZ 19 K
Codice prodotto:101150802
Archivio

Descrizione prodotto
- Entrata cavo singola con Pressacavo
- 1 Piano di azionamento
- 1 Cavo per ogni terminale
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- 2 piano azionamento
- Grado di protezione IP10
- Coperchio e custodia non separabili
- Custodie con asole allungate
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
- viti di fissaggio M4 Non staccabile / prigioniero
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAZ 19 K
Codice articolo (codice d'ordine)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Dati generali
PrescrizioniEN 81-20EN 81-50
Materiale della custodiaUltramide rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioUltramide rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo40g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Corsa di comando8mm
Forza di azionamento2N
Forza di apertura obbligata, minima10N
MontaggioCustodie con asole allungate
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a molla, WAGO-Cage-Clamp
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza50mm
altezza40mm
profondità20mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP10
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 15:35