1. Interruttori sicurezza con azionatore separato (Arch.)
  2. AZ 201

AZ 201

Archivio
AZ 201 image

AZ 201

Vai alla categoria
Archivio
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Interruttori di sicurezza con azionatore separato
  • •Custodia in plastica
  • •Interfaccia integrata AS-Interface
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • •La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
  • •Diagnosi intelligente
  • •Con sensore per riconoscimento porta T
  • •Grado di protezione IP67
Vai alla categoria