AZ 335-03ZRK-M20
Archivio
Codice prodotto:101159781

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- Codifica universale
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
- Montabile su superficie
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione