AZ 3350-12ZUEK-U270
Codice prodotto:101174720
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Testina di azionamento girata di 270°
- Custodia di metallo
- Maniglia con incastro
- Lunga durata
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
Dati per l'ordine
CodiceAZ 3350-12ZUEK-U270
Codice articolo (codice d'ordine)101174720
EAN (European Article Number)4030661304137
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Per l' ordine scegliere prima il finecorsa di sicurezza e poi il sistema di maniglie
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo230g
Dati generali - Caratteristiche
Numero direzioni di azionamento1
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Numero di connessione cavo1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Osservazioni (B10D contatto NO)con 10% Ie e carico ohmico
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Apertura portaDestra
Forza di sicurezza15.000N
corsa d'apertura obbligata10,7mm
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima5N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
MontaggioViti
Rotazione castelletto270°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttoreRigido monoconduttore
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore40,5mm
altezza del sensore114mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta contatti sovrapposti
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
Raccomandazione (combinazione prodotti)AZ 3350-STS30-01AZ 3350-STS30-03AZ 3350-STS30-06AZ 3350-STS30-08
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.07.2026, 22:07