AZ 3350-STS30-02
Codice prodotto:101176971

Descrizione prodotto
- Maniglia con incastro
- Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 3350-STS30-02
Codice articolo (codice d'ordine)101176971
EAN (European Article Number)4030661307565
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio
Materiale della piastra di montaggiosteel
Peso lordo1.675g
Dati generali - Caratteristiche
maniglia antipanicoSì
Dati meccanici
Apertura portaSinistra
Forza di sicurezza15.000N
Montaggio azionatoreInterno
Fornitura
FornituraThe door latch is not included in the scope of delivery
Osservazioni - Misure
OsservazioniI disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.09.2026, 00:13