AZ 3350-STS30-03
Codice prodotto:101176974

Descrizione prodotto
- Maniglia con incastro
- Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ 3350-STS30-03
Codice articolo (codice d'ordine)101176974
EAN (European Article Number)4030661307572
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio
Materiale della piastra di montaggiosteel
Peso lordo1.535g
Dati meccanici
Apertura portaDestra
Forza di sicurezza15.000N
Montaggio azionatoreInterno
Fornitura
FornituraThe door latch is not included in the scope of delivery
Osservazioni - Misure
OsservazioniI disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.10.2026, 16:26