AZ 355-03ZK
Codice prodotto:101159136
Archivio

Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- Codifica universale
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
- Montabile su superficie
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAZ 355-03ZK
Codice articolo (codice d'ordine)101159136
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo280g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di ritenuta5N
corsa d'apertura obbligata10,7mm
Forza di apertura obbligata, minima5N
Osservazioni (forza d'apertura obbligata)per ciascun contatto NC
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore66,7mm
altezza del sensore114mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-134A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Osservazioni
Nota (generale)Mediante rotazione del castelletto (4 scatti di 90°) sono possibili 8 piani di azionamento. A tal fine è necessario un cacciavite Torx T10. La testa di azionamento non può essere persa in caso di vite allentata, perché l'interruttore non è manipolabile.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.10.2026, 12:15