AZ 355-12ZK-M20
Codice prodotto:101159369
Archivio

Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- Codifica universale
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
- Montabile su superficie
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAZ 355-12ZK-M20
Codice articolo (codice d'ordine)101159369
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo290g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Osservazioni (B10D contatto NO)con 10% Ie e carico ohmico
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di ritenuta5N
corsa d'apertura obbligata10,7mm
Forza di apertura obbligata, minima5N
Osservazioni (forza d'apertura obbligata)per ciascun contatto NC
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore66,7mm
altezza del sensore114mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-134A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Osservazioni
Nota (generale)Mediante rotazione del castelletto (4 scatti di 90°) sono possibili 8 piani di azionamento. A tal fine è necessario un cacciavite Torx T10. La testa di azionamento non può essere persa in caso di vite allentata, perché l'interruttore non è manipolabile.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.09.2026, 04:05