AZ 415-02/11ZPK M20
Codice prodotto:101154115

Descrizione prodotto
- 2 interruttori in una custodia, principio di azionamento differente
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Azionatore a molla
Dati per l'ordine
CodiceAZ 415-02/11ZPK M20
Codice articolo (codice d'ordine)101154115
EAN (European Article Number)4030661171050
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULusUL
Dati generali
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo495g
Dati generali - Caratteristiche
Forza di ritenuta maggiorataSì
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza2
Numero di porte di protezione1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Osservazioni (B10D contatto NO)con 10% Ie e carico ohmico
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di arresto, minima80N
Forza di arresto, massima {N}400N
corsa d'apertura obbligata3,8mm
Forza di apertura obbligata, minima31N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima2 x 0,75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2 x 1,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore46,5mm
larghezza del sensore84,6mm
altezza del sensore103,6mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-134A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.07.2026, 15:12