AZ08K
Codice prodotto:101183494

Descrizione prodotto
- Entrata cavo singola (1 Cavo per ogni terminale)
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- 1 Piano di azionamento
- Grado di protezione IP20
- Coperchio e custodia non separabili
- Custodie con asole allungate
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ08K
Codice articolo (codice d'ordine)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN 81
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo27g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Piano di azionamento1
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Corsa di comando5mm
Forza di azionamento, circa2N
MontaggioCustodie con asole allungate
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioVersione unipolare con pressacavo
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M3
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza73,5mm
altezza27mm
profondità21,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 23:13