AZ215-T12
Codice prodotto:103049870

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Design sec. EN 50047
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
- Molteplici varianti di contatto
- Forza di chiusura 12N o 30N a seconda della variante
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ215-T12
Codice articolo (codice d'ordine)103049870
EAN (European Article Number)4030661625393
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-10
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemeccanico
direzioni di azionamentoFront and top site
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo299g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Numero di connessione cavo1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di ritenuta12N
corsa d'apertura obbligata5mm
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima10N
Forza di apertura obbligata, minima20N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio2x M4
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia2,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttoreRigido monoconduttore
Strip length5mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore32,7mm
larghezza del sensore31mm
altezza del sensore104mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneI
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua5A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Scambio con doppia interruzione Zb oppure 3 contatti NC, ponticelli di contatto galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta, contatto NC ad apertura obbligata
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-153A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-133A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-153A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-133A
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza rimovibiledispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.09.2026, 22:12