AZ21X/31X-B5
Codice prodotto:157000541

Descrizione prodotto
- Azionatore angolato
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ21X/31X-B5
Codice articolo (codice d'ordine)157000541
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo37g
Dati meccanici
Azionatoreangolatomontatura in gomma
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza51,8mm
larghezza32mm
altezza27,3mm
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.08.2026, 22:04