AZ21X/31X-B6
Codice prodotto:157000543

Descrizione prodotto
- Azionatore mobile
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ21X/31X-B6
Codice articolo (codice d'ordine)157000543
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo30g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo150mm
Azionatoremobile
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza43mm
larghezza34mm
altezza43mm
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.11.2026, 08:55