AZ300-I1-ST-SD2P
Codice prodotto:103001465
Archivio

Descrizione prodotto
- Codifica individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- collegamento ad innesto M12, 8 poli
- uscita diagnostica seriale
- Codifica individuale
- Adatto per applicazione su profili standard
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- 3 diverse direzioni di azionamento
- Forma compatta
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Azionamento in serie
Dati per l'ordine
CodiceAZ300-I1-ST-SD2P
Codice articolo (codice d'ordine)103001465
EAN (European Article Number)4030661435824
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusICTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
informazioni generaliCodifica individuale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119alto
principio d'azioneRFID
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo100ms
Tempo di rischio, massimo200ms
Dati generali - Caratteristiche
Controllo azionatoreSì
Diagnosi serialeSì
BloccoSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Azionamento in serieSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)> 50.000 manovre per porte con peso ≤ 5 kgVelocità di azionamento ≤ 0,5 m/s
Forza di chiusura, regolabile, posizione 125N
Forza di chiusura, regolabile, posizione 250N
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione, tipico2mm
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao1mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar20mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Osservazioni (Azionamento in serie)Numero di dispositivi illimitato, osservare la protezione cavo esterna, max. 31 dispositivi con diagnosi seriale
Tipo di collegamentoConnettore M12, 8 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore35mm
larghezza del sensore85mm
altezza del sensore100mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-10 ... +90 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Assorbimento di corrente a 24 V5mA
Corrente a vuoto I0, tipica100mA
Corrente di funzionamento50mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Protezione elettrica, massimo2A
Ingressi, soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Ritardo di disponibilità, massimo5.000ms
Frequenza di commutaz, circa0,5Hz
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Assorbimento di corrente a 24 V5mA
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)250mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Dati elettrici - Diagnosi seriale
Denominazione, Diagnosi seriale -SDOUT
corrente di servizio150mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Capacità cavo50nF
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Errore malfunzionamento: LED rossoStato operativo: LED gialloTensione di alimentazione UB: LED verde
Pin dei contatti
Pin 1A1 Tensione di alimentazione UB
Pin 2X1 Entrata di sicurezza 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 5OUT uscita diagnostica seriale
Pin 6X2 Entrata di sicurezza 2
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2
Pin 8senza funzione
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Fornitura del materiale di montaggio2 x M6
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)AZ/AZM300-B1
Osservazioni
Nota (generale)Per porte che si chiudono a filo con il telaio della porta, è possibile utilizzare la piastra di montaggio opzionale MP-AZ/AZM300-1.Per porte in vetro o in MACROLON può essere utilizzata la piastra di montaggio opzionale MS-AZ/AZM300-B1-1.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.11.2026, 04:03