AZ3350-B1
Codice prodotto:101214015

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ3350-B1
Codice articolo (codice d'ordine)101214015
EAN (European Article Number)4030661446363
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
Peso lordo48g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo400mm
Azionatoredrittofisso
Osservazioni
Nota (generale)l'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 28 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 700 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 400 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.11.2026, 12:30