AZ3350-B5R
Codice prodotto:101214020

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ3350-B5R
Codice articolo (codice d'ordine)101214020
EAN (European Article Number)4030661446394
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo47g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo350mm
Azionatoremobile
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 22 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 350 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.11.2026, 22:37