AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
Codice prodotto:101178668
Archivio

Descrizione prodotto
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Con sensore per riconoscimento porta T
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
- Disponibilità di diverse varianti di maniglie
- Maggiore stabilità meccanica
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
Codice articolo (codice d'ordine)101178668
EAN (European Article Number)4030661312705
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Omologazioni - Prescrizioni
OsservazioniCertificazione in connessione con dispositivi AZ/AZM 200
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'azionatorepressofuso di zinco
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio, rivestimento di plastica
Materiale sblocco di fugaMetallo, plastificato
Peso lordo1.080g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fugaSì
Sensore di rilevamento portaSì
Dati meccanici
ManigliaManiglia
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Apertura portaSinistra
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Montaggio azionatoreEsterno
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore60mm
Larghezza della attuatore115mm
Altezza della attuatore115mm
Length of the emergency exit60mm
Larghezza della sblocco di fuga115mm
Altezza della sblocco di fuga115mm
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.07.2026, 15:26