AZ/AZM 200-B30-LTAG1P30
Codice prodotto:101208901
Archivio

Descrizione prodotto
- per cerniera porta a sinistra
- con Maniglia
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Prodotto fuori produzione
CodiceAZ/AZM 200-B30-LTAG1P30
Codice articolo (codice d'ordine)101208901
EAN (European Article Number)4030661383149
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'azionatorepressofuso di zinco
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio
Peso lordo2.900g
Dati generali - Caratteristiche
Sensore di rilevamento portaSì
Dati meccanici
ManigliaManiglia
Apertura portaSinistra
Montaggio azionatoreEsterno
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore94mm
Larghezza della attuatore115mm
Altezza della attuatore115mm
Lunghezza asta di chiusura44mm
Larghezza dell'asta di chiusura75mm
Altezza asta di chiusura2.600mm
Osservazioni (Altezza asta di chiusura)possibilità di accorciare le aste di blocco da parte del cliente
Fornitura
Fornitura2 aste di blocco, 1200 mm, zincate2 dadi esagonali M84 pezzi a U4 viti a esagono incassato M5x10Controcuscinetto (in P30) o sblocco di fuga completo (in P31)Serratura ad asta con guidaUnità azionatore AZ/AZM201-B30 incl. asta quadra
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.08.2026, 05:13