AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
Codice prodotto:101215021
Archivio

Descrizione prodotto
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
Dati per l'ordine
CodiceAZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
Codice articolo (codice d'ordine)101215021
EAN (European Article Number)4030661402086
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'azionatorepressofuso di zinco
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio
Materiale sblocco di fugametallo
Peso lordo536g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fugaSì
Sensore di rilevamento portaSì
Dati meccanici
ManigliaManiglia internamanopola
Apertura portaSinistra
Montaggio azionatoreEsterno
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore37mm
Larghezza della attuatore230mm
Altezza della attuatore115mm
Larghezza dell'asta di chiusura75mm
Altezza asta di chiusura2.600mm
Osservazioni (Altezza asta di chiusura)possibilità di accorciare le aste di blocco da parte del cliente
Length of the emergency exit23mm
Larghezza della sblocco di fuga95mm
Altezza della sblocco di fuga95mm
Fornitura
Fornitura2 aste di blocco, 1200 mm, zincate2 dadi esagonali M84 pezzi a U4 viti a esagono incassato M5x10Controcuscinetto (in P30) o sblocco di fuga completo (in P31)Serratura ad asta con guidaUnità azionatore AZ/AZM201-B30 incl. asta quadra
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.09.2026, 04:53