AZ/AZM201-B1-LT
Codice prodotto:103013493

Descrizione prodotto
- per cerniera porta a sinistra
- Azionatore con supporto a molla
- Azionatore per dispositivo di protezione scorrevole
- Corsa molla fino a max. 5 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ/AZM201-B1-LT
Codice articolo (codice d'ordine)103013493
EAN (European Article Number)4030661493411
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Omologazioni - Prescrizioni
OsservazioniCertificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201
Dati generali
direzioni di azionamentoa sinistra
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatorepressofuso di zinco
Peso lordo240g
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore50mm
Larghezza della attuatore84mm
Altezza della attuatore115mm
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.07.2026, 10:11