AZ/AZM201-B1-LTP0
Codice prodotto:103013496

Descrizione prodotto
- per cerniera porta a sinistra
- con Sblocco di fuga
- Azionatore con supporto a molla
- Azionatore per dispositivo di protezione scorrevole
- Corsa molla fino a max. 5 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ/AZM201-B1-LTP0
Codice articolo (codice d'ordine)103013496
EAN (European Article Number)4030661493442
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Omologazioni - Prescrizioni
OsservazioniCertificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201
Dati generali
direzioni di azionamentoa sinistra
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatorepressofuso di zinco
Peso lordo285g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fugaSì
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore50mm
Larghezza della attuatore103mm
Altezza della attuatore115mm
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.09.2026, 09:11