AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ
Codice prodotto:103038667

Descrizione prodotto
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
Dati per l'ordine
CodiceAZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ
Codice articolo (codice d'ordine)103038667
EAN (European Article Number)4030661546223
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Omologazioni - Prescrizioni
OsservazioniCertificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatorepressofuso di zinco
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio, rivestimento di plastica
Peso lordo650g
Dati generali - Caratteristiche
Pinza di bloccaggio integrataSì
Dati meccanici
ManigliaManiglia
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Apertura portaSinistra
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Montaggio azionatoreEsterno
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore94mm
Larghezza della attuatore115mm
Altezza della attuatore115mm
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.07.2026, 01:39