AZ/AZM300-B1
Codice prodotto:101218025

Descrizione prodotto
- 3 diverse direzioni di azionamento
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ/AZM300-B1
Codice articolo (codice d'ordine)101218025
EAN (European Article Number)4030661425788
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiale della barrieraacciaio temperato (V4A)
Peso lordo90g
Dati meccanici
Azionatoredritto
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore127mm
Larghezza della attuatore35mm
Altezza della attuatore46mm
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.10.2026, 22:30