AZIONATORE AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Codice prodotto:101137408

Descrizione prodotto
- Compensa le vibrazioni sui dispositivi di sicurezza
- Azionatore dritto con montatura in gomma
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Codice articolo (codice d'ordine)101137408
EAN (European Article Number)4030661280912
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo17g
Dati meccanici
Azionatoredrittomontatura in gomma
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima2Nm
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Osservazioni
Nota (generale)Max. 200 Ncm copia di torsione per il fissaggio dell'azionatore
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 05:25