AZIONATORE AZ 335-B5-FLEX
Codice prodotto:101150809
Archivio

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
- Compensa il gioco di ± 5 mm in due assi
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAZIONATORE AZ 335-B5-FLEX
Codice articolo (codice d'ordine)101150809
EAN (European Article Number)4030661287898
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo165g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo100mm
Azionatoreangolatomobile
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 52,7 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato stretto dell'azionatore 900 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 700 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.09.2026, 18:46