AZIONATORE AZ/AZM 415-B1
Codice prodotto:101128545

Descrizione prodotto
- Per porte scorrevoli
- Azionatore con supporto a molla
- Corsa molla fino a max. 6 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZ/AZM 415-B1
Codice articolo (codice d'ordine)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreBrass
Peso lordo135g
Dati meccanici
Azionatoredritto
Forza di sicurezza25.000N
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.07.2026, 21:18