AZIONATORE AZ/AZM 415-B2
Codice prodotto:101144796

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato largo dell'azionatore
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZ/AZM 415-B2
Codice articolo (codice d'ordine)101144796
EAN (European Article Number)4030661134307
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
materiale dell'azionatoreBrass
Peso lordo160g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo250mm
Azionatoredrittomobile
Forza di sicurezza25.000N
Osservazioni
Nota (generale)Gli alloggiamenti per gli azionatori sono dotati di fori per spine. Mediante l'impiego di spine intagliate sarà possibile evitare lo smontaggio degli azionatori. Mediante regolazione della vite ad esagono incassato "a" è possibile impostare gli azionatoriL'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 36 mm devono formare un pianoRaggio di azionamento regolabile fino a min. 250 con una chiave a brugola SW 4
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.08.2026, 14:08