AZIONATORE AZM 161-B1
Codice prodotto:101145117

Descrizione prodotto
- Azionatore dritto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZM 161-B1
Codice articolo (codice d'ordine)101145117
EAN (European Article Number)4030661283920
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo21g
Dati meccanici
Azionatoredritto
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione ed il bordo superiore dell'elettroserratura più 5 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 180 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 150 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.07.2026, 00:36