AZIONATORE AZM 161-B1E
Codice prodotto:101144416

Descrizione prodotto
- Azionatore dritto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZM 161-B1E
Codice articolo (codice d'ordine)101144416
EAN (European Article Number)4030661283203
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo30g
Dati meccanici
Azionatoredritto
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione ed il bordo superiore dell'elettroserratura più 5 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli 160 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.08.2026, 11:33