AZIONATORE AZM 161-B6
Codice prodotto:101144420

Descrizione prodotto
- Azionatore mobile
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZM 161-B6
Codice articolo (codice d'ordine)101144420
EAN (European Article Number)4030661283210
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo28g
Dati meccanici
Azionatoremobile
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione ed il bordo superiore dell'elettroserratura più 11 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato largo dell'azionatore 95 mm, regolabile "a" con una chiave a brugola SW 2,5 mm.Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato stretto dell'azionatore 95 mm regolabile „b“ con una chiave a brugola SW 2,5 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.09.2026, 14:47