AZIONATORE AZM 161-B6S
Codice prodotto:101170375

Descrizione prodotto
- Per raggi di azionamento molto piccoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZM 161-B6S
Codice articolo (codice d'ordine)101170375
EAN (European Article Number)4030661297637
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo35g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo95mm
Azionatoremobile
Gioco dell'azionatore di nella direzione di azionamento2mm
Osservazioni
Nota (generale)Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 95 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 95 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.07.2026, 15:53