AZIONATORE AZM 170-B6
Codice prodotto:101123391

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
- La direzione di azionamento può essere scelta mediante la sistemazione del frutto
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZM 170-B6
Codice articolo (codice d'ordine)101123391
EAN (European Article Number)4030661104416
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo23g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo50mm
Azionatoremobile
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un pianoRaggio di azionamento regolabile fino a min. 50 mm con una chiave a brugola SW 2 mm (a e b)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.08.2026, 18:10