AZM 161 BZ ST1-AS R
Codice prodotto:101209119

Descrizione prodotto
- Alimentazione di magnete OFF AS-Interface
- Monitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura
- Sblocco manuale
- Elettroserrature di sicurezza
- Custodia in plastica
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Ritenuta
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface
Effettuare il login per vedere i prezzi