AZM 161-STS30-08
Codice prodotto:101173763

Descrizione prodotto
- Maniglia con incastro
- Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
- Impiegabile fino a 110° C
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM 161-STS30-08
Codice articolo (codice d'ordine)101173763
EAN (European Article Number)4030661302959
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo1.570g
Dati meccanici
Apertura portaSinistra
Forza di sicurezza15.000N
Montaggio azionatoreEsterno
Fornitura
FornituraThe door latch is not included in the scope of delivery
Nota (fornitura, quantità e tipo)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Fornitura del materiale di montaggioPiastra di montaggio per finecorsa di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.10.2026, 03:41