AZM 161 Z ST2-AS RP
Codice prodotto:101210663


Descrizione prodotto
- Alimentazione di magnete 24 VDC (Aux)
- Controllo ritenuta
- Sblocco manuale
- Elettroserrature di sicurezza
- Custodia in plastica
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Ritenuta
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface