AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R
Codice prodotto:101217295

Descrizione prodotto
- collegamento a vite
- Sblocco manuale laterale
- 2 passacavi M 16 x 1.5
- Versione destra
- Forma compatta
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
- Ritenuta
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Isolamento di protezione
- Elevata forza di ritenuta
- Lunga durata
- 130 mm x 90 mm x 30 mm