AZM 161ST-12/11I-024-B6R
Codice prodotto:103031986

Descrizione prodotto
- Ampio vano di collegamento
- Sblocco manuale
- 2 collegamento ad innesto M12, 4- e 8-poli
- Versione destra
- Forma compatta
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
- Ritenuta
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Isolamento di protezione
- Elevata forza di ritenuta
- Lunga durata
- 130 mm x 90 mm x 30 mm