AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC
Archivio
Codice prodotto:103026783

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- tecnica di taglio a blocco
- Sblocco manuale
- Isolamento di protezione
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forma compatta
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
- Particolarmente adatto per il montaggio frontale