AZM 170 B ST-AS P
Codice prodotto:101210928
Archivio

Descrizione prodotto
- Controllo azionatore
- Elettroserrature di sicurezza
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Custodia in plastica
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Elevata forza di ritenuta
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAZM 170 B ST-AS P
Codice articolo (codice d'ordine)101210928
EAN (European Article Number)4030661390420
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniASi-SaWcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Tempo di reazione, massimo100ms
Peso lordo300g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Controllo azionatoreSì
Display integrato, stato Sì
Numero direzioni di azionamento2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
Valore PFH1,16 x 10⁻⁶/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Valore PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), adatto in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento in chiusura1.000N
Forza di ritenuta5N
Velocità di azionamento, massima2m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza del sensore90mm
altezza del sensore75,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Assorbimento di corrente, massimo100mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i SpecificazioneSafety-Slave
Versione AS-i V 2.1
Profilo AS-i S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0Comando magnete
Uscite AS-i, DO 1Nessuna funzione
Uscite AS-i, DO 2Nessuna funzione
Uscite AS-i, DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0Porta e azionatore rilevati
Bit parametri AS-i, P1Ritenuta bloccata
Bit parametri AS-i, P2Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P3Nessuna funzione
Osservazioni (AS-i Bit parametri)FID: errore di perifericaImpostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Assorbimento corrente500mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Protezione4A
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde: tensione di alimentazione(2) LED rosso: errore di comunicazione / indirizzo slave = 0(3) LED giallo: Stato di libero OSSD
Pin dei contatti
Pin 1AS-i +
Pin 2Aux - (P)
Pin 3AS-Interface -
Pin 4Aux + (P)
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Osservazioni
Nota (generale)Poiché in caso di mancanza di tensione o di azionamento dell'interruttore principale il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente, le elettroserrature con principio di corrente di lavoro possono essere utilizzate solo in casi specifici do
Nota Tensione AUX CCstabilised PELV power supply
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.09.2026, 00:57