AZM 200CC-T-1P2P
Codice prodotto:101179701
Archivio

Descrizione prodotto
- Controllo ritenuta
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Collegamento in serie autocontrollato
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
- Diagnosi intelligente
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceAZM 200CC-T-1P2P
Codice articolo (codice d'ordine)101179701
EAN (European Article Number)4030661312699
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
principio d'azioneinduttivo
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo60ms
Tempo di rischio, massimo120ms
Peso lordo535g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Controllo ritenutaSì
Sblocco manualeSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Azionamento in serieSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di ritenuta
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH4,00 x 10⁻⁹/h
Valore PFD1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Performance Level, fino ad
Categoria di comando2
Valore PFH2,50 x 10⁻⁹/h
Valore PFD2,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Nota (forza di bloccaggio FZh)1.000 N in connessione con un azionatore AZ/AZM201-B30 per montaggio interno.
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Nota (forza di bloccaggio Fmax)1.300 N in connessione con un azionatore AZ/AZM201-B30 per montaggio interno.
Forza di ritenuta30N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,7Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima1Nm
OsservazioniTorx T10
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentomorsetti a molla
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, minimo23AWG
Sezione conduttore, massimo15AWG
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttoreRigido monoconduttore
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore50mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore220mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Corrente a vuoto I0, tipica600mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento50mA
Ritardo di disponibilità, massimo4.000ms
Frequenza di commutaz, circa1Hz
Dati elettrici - Comando magnete IN
Soglie di commutazione-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Durata di azionamento magnete100%
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Assorbimento di corrente a 24 V5mA
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)250mA
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Errore malfunzionamento: LED rossoStato operativo: LED gialloTensione di alimentazione UB: LED verde
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.Chiave triangolare per AZM 200
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)AZ/AZM 200-B1
Osservazioni
Nota (generale)Il dispositivo di protezione sbloccato può essere nuovamente bloccato, a condizione che l'azionatore nell'elettroserratura rimanga inserito. In questo caso le uscite di sicurezza sono ri-abilitate, cosicchè il controllo di sicurezza non debba essere apert
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.10.2026, 17:28