AZM 200SK-T-SD2PA
Codice prodotto:101193284
Archivio

Descrizione prodotto
- Controllo ritenuta
- uscita diagnostica seriale
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
- Diagnosi intelligente
- Sblocco manuale
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Prodotto fuori produzione
CodiceAZM 200SK-T-SD2PA
Codice articolo (codice d'ordine)101193284
EAN (European Article Number)4030661355313
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
principio d'azioneinduttivo
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo60ms
Tempo di rischio, massimo120ms
Peso lordo598g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di lavoroSì
Principio di corrente di riposoSì
Controllo azionatoreSì
Controllo ritenutaSì
Diagnosi serialeSì
Sblocco manualeSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di ritenuta
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH4,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco 2
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Valore PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), adatto in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Nota (forza di bloccaggio FZh)1.000 N in connessione con un azionatore AZ/AZM201-B30 per montaggio interno.
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Nota (forza di bloccaggio Fmax)1.300 N in connessione con un azionatore AZ/AZM201-B30 per montaggio interno.
Forza di ritenuta30N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,7Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima1Nm
OsservazioniTorx T10
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Osservazioni (Azionamento in serie)Numero di dispositivi illimitato, osservare la protezione cavo esterna, max. 31 dispositivi con diagnosi seriale
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, minimo23AWG
Sezione conduttore, massimo15AWG
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore50mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore220mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento1.200mA
Lunghezza del cavo, massimo200m
Ritardo di disponibilità, massimo4.000ms
Frequenza di commutaz, circa1Hz
Dati elettrici - Comando magnete IN
Soglie di commutazione-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Durata di azionamento magnete100%
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Osservazioni, categoria d'utilizzo DC-13Vale per le uscite Y1 e Y2
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Corrente di funzionamento100mA
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Dati elettrici - Diagnosi seriale
Denominazione, Diagnosi seriale -SDOUT
corrente di servizio150mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Capacità cavo50nF
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Errore malfunzionamento: LED rossoStato operativo: LED gialloTensione di alimentazione UB: LED verde
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.Chiave triangolare per AZM 200
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)AZ/AZM 200-B1
Osservazioni
Nota (generale)Il dispositivo di protezione sbloccato può essere nuovamente bloccato, a condizione che l'azionatore nell'elettroserratura rimanga inserito. In questo caso le uscite di sicurezza sono ri-abilitate, cosicchè il controllo di sicurezza non debba essere apert
Osservazioni (Controllo azionatore)Uscite di sicurezza Y1, Y2
Osservazioni (Controllo ritenuta)Uscite di sicurezza Y3, Y4
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.09.2026, 03:29