AZM 200ST-T-AS P
Archivio
Codice prodotto:101190921

Descrizione prodotto
- Alimentazione di magnete 24 VDC (Aux)
- Controllo ritenuta
- Elettroserrature di sicurezza
- Custodia in plastica
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Ritenuta
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface