1. AZM 415
  2. AZM 415
Archivio
AZM 415

AZM 415

  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
  • Custodia di metallo
  • Ritenuta
  • Versione robusta
  • Lunga durata
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • collegamento con morsetti a vite
8 Prodotti
Archivio
AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

Art. nr.: 101174537

Solenoid interlock

Archivio
AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Art. nr.: 101174577

Solenoid interlock

Archivio
AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

Art. nr.: 101174535

Solenoid interlock

Archivio
AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

Art. nr.: 101117715

Solenoid interlock

Archivio
AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

Art. nr.: 101152789

Solenoid interlock

Archivio
AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

Art. nr.: 101204319

Solenoid interlock

Archivio
AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

Art. nr.: 101136126

Solenoid interlock

Archivio
AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Art. nr.: 101207928

Solenoid interlock

8 Risultati trovati