AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Codice prodotto:101167205

Descrizione prodotto
- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- 2 interruttori in una custodia
- Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
- Disponibile versione Ex
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- Versione robusta
- Lunga durata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Codice articolo (codice d'ordine)101167205
EAN (European Article Number)4030661218199
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo1.000g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Numero direzioni di azionamento1
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza2
Numero di porte di protezione1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141193.500N
Forza di arresto, minima150N
Forza di arresto, massima {N}400N
corsa d'apertura obbligata5mm
Forza di apertura obbligata, minima15N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,4Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,6Nm
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore46,5mm
larghezza del sensore130mm
altezza del sensore100mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Tensione d'alimentazione comando24VAC/DC
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Potenza elettrica assorbita, massima10W
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.08.2026, 22:55