AZM 415-STS30-03
Codice prodotto:101176760

Descrizione prodotto
- Maniglia con incastro
- Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
- utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415
Dati per l'ordine
CodiceAZM 415-STS30-03
Codice articolo (codice d'ordine)101176760
EAN (European Article Number)4030661307251
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo1.550g
Dati meccanici
Apertura portaDestra
Forza di sicurezza30.000N
Montaggio azionatoreInterno
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
Nota (fornitura, quantità e tipo)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Fornitura del materiale di montaggioPiastra di montaggio per finecorsa di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)Per inserimenti dell' azionatore all' interno si necessita della piastra di montaggio MP TG-01 per fissare la maniglia sul profilo.When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Osservazioni - Misure
OsservazioniI disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.10.2026, 06:33