AZM 415-STS30-05
Codice prodotto:101176766

Descrizione prodotto
- Maniglia con incastro
- Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
- utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM 415-STS30-05
Codice articolo (codice d'ordine)101176766
EAN (European Article Number)4030661307275
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo1.945g
Dati generali - Caratteristiche
maniglia antipanicoSì
Dati meccanici
Apertura portaDestra
Forza di sicurezza30.000N
Montaggio azionatoreEsterno
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
Nota (fornitura, quantità e tipo)(parts marked grey in the dimensional drawing)Azionatore inclusivo ci piastra di montaggioManiglia antipanico incluso di piastra di montaggio
Fornitura del materiale di montaggioPiastra di montaggio per finecorsa di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Osservazioni - Misure
OsservazioniI disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.08.2026, 13:38